{agro_bim/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1283_11.prj},{NB=1283-11(2)},{CNSORDERNO=1283-11},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser universell bis 250 mm, Universal-Mineralfaserplatte},{LOD=2},{DA=250},{LB=75},{ENO=920896599},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546530},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: <= 250 mm Artikelnummer: 1283-11 / E-No.: 920 896 599},{PICTURESMALL=1283_11.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1