Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1283-62 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
Nomenclature
1283-62
CNSORDERNO
No art.
1283-62
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant, Echappement plaf Ø190mm pr béton visible
LOD
Niveau de détail
DA
Orifice de plafond (DE) Ø
190 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
202 mm
ENO
E-No.
920896619
CNSMASSEXACT
Poids net
146.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.040 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547377
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 250 Installation en: pour béton apparent Diamètre d’encastrement Ø: 190 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 192 mm Numéro d'article: 1283-62 / E-No.: 920 896 619
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale