{agro_bim/betonbau/4550.prj},{NB=4550(2)},{CNSORDERNO=4550},{BZ=Schalungskeil 1 x M20/25, ohne Nägel},{LOD=2},{L=165},{B=32},{H=31},{RK=1},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=126 564 024},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=18.000},{CNSEAN=7611614025995},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Schalungsskeil 1x M20/25 Installation in: Beton Länge x Breite x Höhe: 165 x 32 x 31 mm Anneinanderreihbare Schalungsschoner Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 650°C Rohr-Kombieinführungen M20/25: 1x Artikelnummer: 4550 / E-No.: 126 564 024},{PICTURESMALL=4550.png},{ETIM40=EC001796}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1