Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
4560 - Cage à tubes
Nomenclature
4560
CNSORDERNO
No art.
4560
BZ
Désignation
Cage à tubes, Polyéthylène - Gris
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
130 mm
B
Largeur
132 mm
H
Hauteur
210 mm
RK
Tube DIN EN Ø
16-40 mm
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 596 150
CNSMASSEXACT
Poids net
165.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.384 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614026039
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Cage à tubes Installations en: béton Longueur x Largeur x Hauteur: 130 x 132 x 210 mm Cage à tubes pour la pose sécurisée des gaines du plafond en béton sans plier En polyéthylène Tube DIN EN Ø: 16-40mm Numéro d'article: 4560 / E-No.: 126 596 150
ETIM40
ETIM 40
EC002328
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale