Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9195-77 - Boîte de jonction 107 x 107 x 53 mm
Nomenclature
9195-77
CNSORDERNO
No art.
9195-77
BZ
Désignation
Paroi creuse boîte de raccordement, 107 x 107 x 53 mm, sans halogène, avec couvercle, avec vis
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
105 mm
B
Largeur
105 mm
T
Profondeur
53 mm
FR
Ø du trou fraisé
4 x 35 mm
K
pour borne jusqu'à
4 mm2
AO20
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
8
ENO
E-nombre
155110029
CNSMASSEXACT
Poids net
80.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.878 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456230514
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte de dérivation à encastrer Quickbox pour installation dans des parois et des plafonds creux Longueur x Largeur x Profondeur: 107 x 107 x 53 mm. en ABS, sans halogène, test au filament chauffant 850°C, testé par VDE, Ouvertures à décrasser Ø 20 mm: 8 Numéro d'article: 9195-77 / E-No.: 155 110 029
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale