Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9498-77 - HWD 90
Nomenclature
9498-77
CNSORDERNO
No art.
9498-77
BZ
Désignation
Anti-incendie boîtier pour parois creuse Quickbox® HWD90, ø 83mm, pour cloisons anti-feu EI30-EI90, 83x83x50 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
83 mm
B
Largeur
83 mm
T
Profondeur
50 mm
CNSMAT
Matériaux
IG, PC / ABS
ES
Propriétés
Halogenfrei
GP
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
K
Combinaison
1x1
FR
Ø du trou fraisé
83 mm
VKF
homologation AEAI
21042
ENO
E-nombre
155012029
CNSMASSEXACT
Poids net
77.9 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.483 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536425
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Quickbox Maxi HWD 90 Pour parois pare-feu El 30-90 Longeur x Largeur x Profondeur: 83 x 83 x 50 mm De IG, PC/ABS, sans halogène, homologation AEAI Trou fraisé Ø: 83mm Combinaison: 1x1 Numéro d'article: 9499-77 / E-No.: 155 012 029
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale