Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9601.28 - Brides AGRO terraFIX® pour compensation de potentiel et de mise à la terre
Nomenclature
9601.28
CNSORDERNO
No art.
9601.28
BZ
Désignation
Bride de mise à la terre AGRO terraFIX, Ø16.5-28mm,(1-3/4"),cable4-25mm²,filØ6.6"
LOD
Niveau de détail
NG
Dimension nominale
3/8" - 3/4"
DR
diamètre du tube
16.5 - 28 mm
SST
Section de corde
4 - 25 mm^2
DD
diamètre de fil
6.6 mm
AM
Couples de serrage
2 Nm
ENO
E-nombre
156830131
CNSMASSEXACT
Poids
58.41 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.072 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614284538
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Brides d'équipotentialité et de mise à la terre pour diamètres de tube 3/8"" - 3/4"" / 16.5 - 28 mm Numéro d'article: 9601.28 / E-No.: 156 830 131
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale