Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9801 - Boîte de dérivation apparente IP 54
Nomenclature
9801
CNSORDERNO
No art.
9801
BZ
Désignation
Boîte de dérivation apparentes, 80x80x40mm, sans bornes, IP 54
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
80 mm
B
Largeur
80 mm
H
Hauteur
40 mm
F
Couleur
RAL 7035
KK
Plage de serrage
6.5 - 12
CNSMAT
Matériaux
Polyethylen
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
MINTEMP
Température d'utilisation minimale
-5 °C
MAXTEMP
Température d'utilisation maximale
60 °C
ENO
E-nombre
152070328
CNSMASSEXACT
Poids
0.081 kg
CNSEAN
EAN-Code
7611614037851
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte de dérivation apparentes IP 54 Pour introductions de câbles Longeur x Largeur x Hauteur: 80 x 80 x 40 mm De Polyethylène, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Plage de serrage: 6.5-12 Couleur: RAL 7035 Numéro d'article: 9801 / E-No.: 152 070 328
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale