Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9907.10 - Boîte de dérivation à encastrer pour tubes THFWG, carrée
Nomenclature
9907.10
CNSORDERNO
No art.
9907.10
BZ
Désignation
Boîte de dérivation à encastrer pour tubes THFWG, 115x115x115 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
115 mm
B
Largeur
115 mm
T
Hauteur
115 mm
SKM20
Couplage à percussion M20
12
SKM25
Couplage à percussion M25
8
SKM32
Couplage à percussion M32
2
PA
Logement pour Prefix
2
AN
Nombre de clous
4
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 111 529
CNSMASSEXACT
Poids net
310.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
4.832 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614263304
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte de dérivation à encastrer, rectangulaire Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 115 x 115 x 115mm Boîte de dérivation à encastrer avec couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Couplage à percussion: 12x M20; 8x M25; 2x M32 Logement pour Prefix: 2 Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 9907.10 / E-No.: 155 111 529
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale