Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9916 - Boîte de passage à encastrer
Nomenclature
9916
CNSORDERNO
No art.
9916
BZ
Désignation
Boîte de passage, 250x180x120 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
250 mm
B
Largeur
180 mm
T
Hauteur
120 mm
AN
Nombre de clous
8
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 002 908
CNSMASSEXACT
Poids net
353.380 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
4.118 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261744
RM25
Entrées pour gaines jusqu'à M25
12
RM32
Entrées pour gaines jusqu'à M32
8
RM40
Entrées pour gaines jusqu'à M40
4
GA
Ouvertures extensives à dégager
8
PA
Logement pour Prefix
4
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte de passage Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 250 x 180 x 120mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon 60670-1/Protection incendie 650°C, testé SEV Entrées pour gaines: 12x M25; 8x M32; 4x M40 Ouvertures extensives à dégager: 8x Prefix admissions: 4 Nombre de clous: 8 Numéro d'article: 9916 / E-No.: 155 002 908
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale