{agro_bim/unterputz/9918.prj},{NB=9918(2)},{CNSORDERNO=9918},{BZ=Einlasskasten 1x1, mit Klappdeckel},{LOD=2},{L=78},{B=78},{T=58},{AO=9},{RK=2},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 002 929},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=60.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=7611614206257},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Kombidose 1x1 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 78 x 78 x 58 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 9 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 2x Artikelnummer: 9918 / E-No.: 372 002 929},{PICTURESMALL=9918.png},{ETIM40=EC002601}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1