{agro_bim/betonbau/9923_30.prj},{NB=9923.30(2)},{CNSORDERNO=9923.30},{L=190},{B=70},{T=70},{RK=18},{CNSMASSEXACT=0.095},{CNSVOLUMEEXACT=1.260},{BZ=Einlasskasten 3x1, mit Stabideckel und Trennwänden},{K=3x1},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 507 029},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=7611614236216},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einlasskasten 3x1 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 190 x 70 x 70 mm Einlasskasten mit Trennwänden und Stabideckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Kombination: 3x1 Rohr-Kombieinführung M20/25: 18 Artikelnummer: 9923.30 / E-No.: 372 507 029},{LOD=2}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1