Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9924.850 - Boîte à encastrer 2x2, TFI 850°C
Nomenclature
9924.850
CNSORDERNO
No art.
9924.850
BZ
Désignation
Boîte à encastrer 2x2, TFI 850°C
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
130 mm
B
Largeur
130 mm
T
Hauteur
70 mm
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
16
K
Combinaison
2x2
CNSMAT
Matériaux
Polypropylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
ENO
E-No.
372 111 229
CNSMASSEXACT
Poids net
102.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614220215
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtes encastrées Pour installation das des parois creuses ou sur matériaux combustibles Longeur x Largeur x Profondeur: 130 x 130 x 70 mm De Polypropylène, sans halogène, Protection incendie test au filament chauffant 850°C, testé SEV Introductions combinées pour gaines M20/25: 16 Combinaison: 2x2 Numéro d'article: 9924.850 / E-No.: 372 111 229
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    9928.850 - Boîte à encastrer 4x2, TFI 850°C
    AGRO
    9926.850 - Boîte à encastrer 3x2, TFI 850°C
    AGRO
    9929.850 - Boîte à encastrer 3x3, TFI 850°C
    AGRO
    9197-77 - Boîte de jonction 235 x 205 x 72 mm
    AGRO
    9192-77 - Boîte de jonction 240 x 140 x 72 mm
    AGRO
    9196-77 - Boîte de jonction 165 x 165 x 72 mm
    AGRO
    9195-77 - Boîte de jonction 107 x 107 x 53 mm
    AGRO
    9923.30.850 - Bôite à encastrer 1x3, TFI 850°C
    AGRO
    9098-77 - Boîte pour appareils aux normes suisses
    AGRO
    9909.01.850 - Boîte de dérivation à encastrer, carrée, 850°
    AGRO
    9922.850 - Boîte à encastrer 850°
    AGRO
    9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
    AGRO
    9098-77.02 - Boîte combinée 2x1 QUICKBOX
    AGRO
    9900.12.850 - Boîte à encastrer 850°
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale