{agro_bim/betonbau/9957.prj},{NB=9957(2,150)},{L=110},{B=110},{AN=4},{CNSMASSEXACT=237.000},{CNSORDERNO=9957},{BZ=Teleskop-Halter für Montagen in Beton, für Mauerstärken 15-30cm},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 903 409},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=7611614075365},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2},{H=150}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1