Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9959 - Sortie de plafond pour gaines THFWG
Nomenclature
9959
CNSORDERNO
No art.
9959
BZ
Désignation
Sortie de plafond pour gaines THFWG, Ø 85 x 105 mm
LOD
Niveau de détail
T
Profondeur
105 mm
AO
Orifice ø
48 mm
D
Diamètre extérieur
85 mm
SK
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
ABO1
Ouverture défonçable M20/M25
2
ABO2
Ouverture défonçable M25/M32
2
AN
Nombre de clous
2
AT
Nombre de pièces
1
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 921 128
CNSMASSEXACT
Poids net
129.300 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.120 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614208831
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Sortie de plafond pour gaines THFWG Installations en: béton apparent, béton Profondeur: 105 mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-21/Protection incendie 650°C, testé SEV Diamètre extérieur: 85mm Orifice de plafond (DA) Ø: 48mm Couplage M20/25: 4x Introductions combinées pour gaines: 2x M20/25; 2x M25/32 Nombre de clous: 2 Numéro d'article: 9959 / E-No.: 165 921 128
ETIM40
ETIM 40
EC002328
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    9954.10 - Sortie de plafond
    AGRO
    9916 - Boîte de passage à encastrer
    AGRO
    4552 - Garde-coffret universel
    AGRO
    1281-30 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 100 avec tunnel 190
    AGRO
    9955 - Sortie de paroi
    AGRO
    9907.21 - Boîte de dérivation à encastrer pour tubes THFWG, carrée
    AGRO
    9907.68.45 - Cadre de rehausse pour boîtes de dérivation encastrées
    AGRO
    9907.68 - Cadre de rehausse pour boîtes de dérivation encastrées
    AGRO
    9951 - Sortie de paroi
    AGRO
    9921 - Boîte NIS avec couvercle rabattable 1x1
    AGRO
    4530 - Tampon de transition M20/25, pour tube THFW
    AGRO
    9918 - Boîte combinée 1x1
    AGRO
    1281-01 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
    AGRO
    9298-21 - Boîte d'appareil pour prises suisses ECONⓇ
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale