Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1040-25 - Tappo a tenuta M25
Lista materiale
1040-25
CNSORDERNO
Art. No.
1040-25
BZ
Designazione
Tappo d'impermeabilità ECON® M25, per installazioni ermetici, per tubi metrici ed in pollici
LOD
Livello di dettaglio
D
Tappo d'impermeabilità
M25
DINR
Tubo DIN EN Ø
25 mm
ENO
E-Numero
126573030
CNSMASSEXACT
Peso
2.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.022 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536838
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Tappo a tenuta M25 per tubi d'installazione Tappo a tenuta con tecnica ECON®,per la sigillatura di tutti tubi d'installazione usuali usati per scatole da installazione e uscite per conduttori. Il manicotto d'impermeabilità con tre labbra d'impermeabilità e disponibile in dimensioni diversi e si adatto al tubo d'installazione usato. Garantisce una sigillature ermetica e impermeabile all'aria, anche quando i tubi sono troncati di maniera obliqua. A partire dalla dimensione M25, le superfici delle membrane sono suddivise con passaggi di separazione. Questi garantiscono una guida sicura dei conduttori e impediscono danneggiamenti negli interstizi Per installazioni ermetiche con guaine vuote o in zone con protezione antincendio Il manicotto d'impermeabilità con tre labbra d'impermeabilità e disponibile in dimensioni diversi e si adatto al tubo d'installazione usato. Garantisce una sigillature ermetica e impermeabile all'aria La membrana elastica garantisce l'impermeabilità all'aria Passaggio dei conduttori senza utensili I ponticelli della membrana evitano degli interstizi Numero d'articolo: 1040-25 / E-No.: 126 573 030
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali