Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1281-05 - Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front.
Lista materiale
1281-05
CNSORDERNO
Art. No.
1281-05
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita a soffitto Ø 90 mm per gettata
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DE) Ø
90 mm
LB
Panello di luci ø minimale
97 mm
ENO
E-No.
920896049
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.940 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546615
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso HaloX ® 100 mm, frontale Installazioni su: calcestruzzo gettato Frontale sintetico uscita soffito Ø: 90 mm Flangia della lampada min. Ø: 97 mm Numero d' articolo: 1281-05 / E-No.: 920 896 049
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali