Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1281-11 - Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front.
Lista materiale
1281-11
CNSORDERNO
Art. No.
1281-11
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita con piastra in fibra mineralica, variabile fino a 100 mm
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DE) Ø
mm
ENO
E-No.
920896119
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
165.750 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546684
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 100, frontale Installazioni su: calcestruzzo gettato Di: sintetico con piastra in fibre minerali Per uscita a soffito (DA) fino a Ø: <= 100 mm Numero d'articolo: 1281-11 / E-No.: 920 896 119
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali