Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1281-30 - Scatola da incasso, HaloX® 100 con tunnel 190
Lista materiale
1281-30
CNSORDERNO
Art. No.
1281-30
BZ
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 100, Tipo di sostituzione per Art.No. 1290-41
LOD
Livello di dettaglio
SYS
Sisitema
HaloX® 100
ELL
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-100 mm
ELLMAX
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
110 mm
LL
Potenza della lamapada LED max.
20 W
LLNHT
Potenza della lamapada max.
50 W
GD
Diametro di alloggiamento ø
130 mm
TF
Profondità con elemento frontale incluso
120 mm
TL
Lunghezza del tunne
190 mm
TB
Larghezza del tunnel
140 mm
TH
Altezza del tunnel
85 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/M25
4
ENO
E-No.
920 858 329
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
304.810 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
7.200 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546844
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso HaloX ® 100 mm, con tunnel 190 Installazioni su: calcestruzzo gettato Per apparecchi max. 150mm x 90mm x 50mm Profondità incl. il frontale: 120 mm Potenza della lampada LED max.: 20 W Potenza della lampada NV/HV/TC max.: 50 W Uscita a soffitto per lampade / alto parlanti ___________ (da indicare) Profondità per lampade / alto parlanti ___________ (da indicare) Diam. flangia decorativa per lampade / alto parlanti ___________ (da indicare) Numero d' articolo: 1281-30 / E-No.: 920 858 319
COVER
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali