Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1282-00 - Scatola da incasso HaloX® 180
Lista materiale
1282-00
CNSORDERNO
Numero d'ordine
1282-00
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 180
LOD
Livello di dettaglio
SYS
Sisitema
HaloX® 180
ELL
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-180 mm
ELLMAX
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
110 mm
LL
Potenza della lamapada LED max
35 W
LLNHT
Potenza della lamapada max.
75 W
GD
Diametro di alloggiamento ø
210 mm
TF
Profondità con elemento frontale incluso
120 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/M25
2
ENO
E-No.
920858349
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
242.550 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
8.160 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546868
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 180 Scatola da incastro sintetica in calcestruzzo per lampade e alto parlanti sul cantiere, uscito soffito: 180 mm Profondità incluso il frontale: 120 mm Potenza della lampada LED max:. 35 W Potenza della lampada NV/HV/TC max.: 75 W Uscita soffito lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Profondità lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Diametro flangia lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Numero d'articolo: 1282-00 / E-No.: 920 858 349
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali