Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
4520.25 - Tasselli di raccordo M25 per tubi flessibili e tubi flessibili ondulati
Lista materiale
4520.25
CNSORDERNO
Art. No.
4520.25
BZ
Designazione
Tasselli di raccordo M25 per tubi flessibili e tubi flessibili ondulati con vite di bloccaggio
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
73 mm
B
Larghezza
49 mm
H
Altezza
66 mm
RK
Guide combinate per tubi M25
1
AN
Numero di chiodi
2
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 564 064
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
40.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614160320
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Tassello di raccordo M25 per KRFG-tubi Installazioni su: calcestruzzo Lunghezza x Larghezza x Altezza: 73 x 49 x 66mm Di polietilene, senza alogeni, Protezione antincendio 650°C Guide combinate per tubi M25: 1x Numero di chiodi: 2 Numero d' articolo: 4520.25 / E-No.: 126 564 064
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali