Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
4550 - Cuneo d'assisto 1 x M20/25
Lista materiale
4550
CNSORDERNO
Art. No.
4550
BZ
Designazione
Cuneo d'assisto 1 x M20/25, senza chiodi
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
165 mm
B
Larghezza
32 mm
H
Altezza
31 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/25
1
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 564 024
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
18.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614025995
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Cuneo d'assisto1 x M20/25 Installazioni su: calcestruzzo Lunghezza x Larghezza x Altezza: 165 x 32 x 31mm Guarda d'assisto congiungibile Di polietilene, senza alogeni, Protezione antincendio 650°C Guide combinate per tubi M20/25: 1x Numero d' articolo: 4550 / E-No.: 126 564 024
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali