{agro_bim/betonbau/4561.prj},{NB=4561(2)},{CNSORDERNO=4561},{BZ=Rohrbogenstütze mit Nägeln, Polyethylen - grau},{LOD=2},{L=170},{B=107},{H=225},{AN=3},{R=160},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=126 583 005},{IP=-},{OP=25},{CNSMASSEXACT=152.800},{CNSEAN=7611614026046},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Rohrbogenstütze Installation in: Beton Länge x Breite x Höhe: 170 x 107 x 225 mm Rohrbogenstütze zur gesicherten Verlegung von Rohren ohne Abknicken Aus Polyethylen, halogenfrei Anzahl Nägel: 3 Radius: 160 Artikelnummer: 4561 / E-No.: 126 583 005},{PICTURESMALL=4561.png},{ETIM40=EC002328}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1