Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
6554 - Canale d'installazione fatto di alluminio
Lista materiale
6554
CNSORDERNO
Art. No.
6554
BZ
Designazione
Canale d'installazione alu, LxAxL = 110x60x2000 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
2000 mm
B
Larghezza
110 mm
H
Altezza
60 mm
CNSMAT
Materiale
Aluminium eloxiert
ENO
E-Numero
127300369
CNSEAN
EAN-Code
7611614282367
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Canale d'installazione Per protezione di cavi Lunghezza x Larghezza x Altezza: 2000 x 110 x 60 mm Di alluminio anodizzato, fondo forato Numero d'articolo: 6554 / E-No.: 127 300 369
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali