{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9320_20.prj},{NB=9320-20(2)},{CNSORDERNO=9320-20},{BZ=ThermoX® LED Gehäuse},{LOD=2},{T=75},{FSEB=86},{MAXD=81},{MAXE=60},{MAXL=8},{LSF=3},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=51},{CNSVOLUMEEXACT=0.775},{CNSEAN=4013456545762},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse ThermoX® LED Auslassöffnung ____________ mm (max. Durchmesser 81 mm) (bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 81 mm) Leuchteneinbauhöhe ________ mm (max. 60 mm) Lampenleistung max. 8 W Gehäuseeinbauhöhe 75 mm für frontseitigen Einbau in Hohldecke, Fräsloch Ø 76 mm Artikelnummer: 9320-20 / E-No.: 920 849 529},{PICTURESMALL=9320_20.png}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1