{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9350_21.prj},{NB=9350-21(2)},{CNSORDERNO=9350-21},{BZ=EnoX Leuchten- und Lautsprechergehäuse},{LOD=2},{L=368},{B=268},{T=60},{LI=300},{BI=200},{TI=57},{M25=4},{LSF=4},{LSF2=4},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=367},{CNSVOLUMEEXACT=4.06},{CNSEAN=4013456532885},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, Kunststoff, für Leuchten, Lautsprecher und Displays Auslassöffnung_____________mm für Einbaugeräte bis LxB 120x220 mm, bzw. Ø120 mm mit Mindestabstand innen 40 mm umlaufend. Artikelnummer: 9350-21 / E-No.: 920 848 309},{PICTURESMALL=9350_21.png},{ETIM40=EC000414}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1