Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9473-96 - Sistema di compartimentazione per soffitti DS 90 / 120 mm e DS 90 / 74 mm
Lista materiale
9473-96
CNSORDERNO
Art. No.
9473-96
BZ
Designazione
Protezine antincendio, Blocco per cavità, Ø 150 mm, altezza 300 mm
LOD
Livello di dettaglio
DM
Diametro
150 mm
DS
Spessore del soffitto
150 - 300 mm
ENO
E-Numero
121819068
CNSMASSEXACT
Peso
92.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
10.379 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544932
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Blocco per cavità per i sistemi di compartimentazione per soffotti DS 90 / 120 mm, El 30-90 crea un‘apertura precisa per spessori di soffito 150 - 300 mm. Numero d'articolo: 9473-96 / E-No.: 121 819 068
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali