{agro_bim/brandschutz/9499_77.prj},{NB=9499-77(2)},{CNSORDERNO=9499-77},{L=83},{B=83},{T=74},{FR=83},{M25=2},{OP=100},{CNSMASSEXACT=95},{CNSVOLUMEEXACT=0.668},{BZ=Brandschutz Quickbox Maxi HWD 90 1x1, Ø83mm für Brandschutzwände EI30-EI90, 83 x 83 x 73.5 mm},{CNSMAT=IG, PC / ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{K=1x1 },{VKF=26831 / 26846},{ENO=372 632 509},{IP=10},{CNSEAN=7611614276786},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1