{agro_bim/brandschutz/9499_77_02.prj},{NB=9499-77.02(2)},{CNSORDERNO=9499-77.02},{L=145},{B=83},{T=73.5},{FR=83},{M25=2},{OP=5},{CNSMASSEXACT=169.28},{CNSVOLUMEEXACT=1.467},{BZ=Brandschutz Quickbox Maxi HWD 90 2x1, Ø83mm für Brandschutzwände EI30-EI90, 145 x 83 x 73.5 mm},{CNSMAT=IG, PC / ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{K=2x1},{VKF=26831 / 26846},{ENO=372632609},{IP=-},{CNSEAN=7611614276793},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1