{agro_bim/brandschutz/9499_77_04.prj},{NB=9499-77.04(2)},{CNSORDERNO=9499-77.04},{L=145},{B=145},{T=73.5},{FR=83},{M25=4},{OP=5},{CNSMASSEXACT=269.68},{CNSVOLUMEEXACT=2.16},{BZ=Brandschutz Quickbox Maxi HWD 90 2x2, Ø83mm für Brandschutzwände EI30-EI90, 145 x 145 x 73.5 mm},{CNSMAT=IG, PC / ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{KOMB=2x2},{VKF=26831 / 26846},{ENO=372632709},{IP=-},{CNSEAN=7611614276816},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1