Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9601.28 - Fascetta AGRO terraFIX® per la compensazione del potenziale e per messa a terra
Lista materiale
9601.28
CNSORDERNO
Art. No.
9601.28
BZ
Designazione
Fascette di messa a terra AGRO terraFIX, Ø16.5-28,(1-3/4"),cavo 4-25 mm²,filoØ6.6"
LOD
Livello di dettaglio
NG
Dimensione nominale
3/8" - 3/4"
DR
Diametro del tubo
16.5 - 28 mm
SST
Sezione della corda
4 - 25 mm^2
DD
Diametro del filio
6.6 mm
AM
Momento torcente
2 Nm
ENO
E-Numero
156830131
CNSMASSEXACT
Peso
58.41 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.072 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614284538
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Fascetta di collegamento equipotenziale e messa a terra per dimensione tubo 3/8"" - 3/4"" / 16.5 - 28 mm Numero d'articolo: 9601.28 / E-No.: 156 830 131
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
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali