Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9605 - Earthing cleat 3/8" - 3/4"
Lista materiale
9605
CNSORDERNO
Art. No.
9605
BZ
Designazione
Fascette di messa a terra 3/8'' -3/4'', Cavo 4 - 50 mm² - Filo fino a ø 8 mm
LOD
Livello di dettaglio
NG
Dimensione nominale
3/8" - 3/4"
DR
Diametro del tubo
16.6-26.5 mm
DD
Diametro del filio
8 mm
CNSMAT
Materiale
Messing verzinnt
ENO
E-Numero
156840331
CNSMASSEXACT
Peso
102.2 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614031200
ETIM40
ETIM 40
EC000493
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Fascetta di collegamento equipotenziale e messa a terra per dimensione tubo 3/8"" - 3/4"" / 16.6 - 26.5 mm Numero d'articolo: 9605 / E-No.: 156 840 331
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali