{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9799_77.prj},{NB=9799-77(2)},{CNSORDERNO=9799-77},{BZ=Quickbox Maxi Schallschutzdose 1x1, Ø83mm,f.Schallschutzwände der Klasse A*, 83 x 83 x 73.5 mm},{LOD=2},{L=83},{B=83},{T=73.5},{FR=83},{RF=4},{K=1x1 },{CNSMAT=TPE,PC/ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372632009},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=78},{CNSVOLUMEEXACT=0.72},{CNSEAN=7611614276861},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox Maxi Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 73.5 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Rohreinfürhungen M25: 2x Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9799-77 / E-No.: 372 632 009},{HR=00202.00300.0300},{PICTURESMALL=9799_77.png}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1