Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9799-77.06 - Quickbox Maxi isolamento acustico3x2
Lista materiale
9799-77.06
CNSORDERNO
Art. No.
9799-77.06
BZ
Designazione
Quickbox Maxi isolamento acustico3x2, Ø83mm,insonorizzante d.parete classeA*, 205 x 145 x 73.5 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
205 mm
B
Larghezza
145 mm
T
Profondità
73 mm
FR
ø Buco di trapano
83 mm
RF
Introduzioni per tubi a M25:
4 mm
K
Combinazione
3x2
CNSMAT
Materiale
TPE,PC/ABS
ES
Lineamenti
Halogenfrei
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
ENO
E-Numero
372632409
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
359.34 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
2.754 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276922
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Quickbox Maxi scatole insonorizzate, per installazioni in pareti con intercapedine Scatola insonorizzata per installazioni in pareti con esigenze aumentate per quanto riguarda l'insonorizzazione. La costruzione solida della scatola con rivetimento insonorizzante assorbe e ridirige i suoni e quindi esclude la propagazione di rumori in locali adiacenti. La protezione acustica persiste come se nessuna scatola fosse installata. Mantiene la funzione insonorizzante della parete Entrate per tubi fino a fino a M25 Anche per monttaggio successivo Installazione di combinazioni fino a 3x2 Anche integrazioni fronte a fronte Lunghezza x Largezza x Profondità: 205 x 145 x 73.5 mm, in TPE, PC/ ABS, senza alogeni Foro Ø: 83mm, Entrate per tubi fino a M25: 6x, Combinazione: 3x2 Numero d'articolo: 9799-77.06 / E-No.: 372 632 409
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali