Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9803 - Scotola di derivazione sopra intonaco IP 54
Lista materiale
9803
CNSORDERNO
Art. No.
9803
BZ
Designazione
Scatola di derivazione sopra intonaco, 142x142x71 mm senza morsetti, IP 54
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
142 mm
B
Larghezza
142 mm
H
Altezza
71 mm
F
Colore
RAL 7035
KK
Campo di serraggio
9 - 14 / 14 - 22
CNSMAT
Materiale
Polyethylen
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
MINTEMP
Temperatura minima d'impiego
-5 °C
MAXTEMP
Temperatura massima d'impiego
60 °C
ENO
E-Numero
152140328
CNSMASSEXACT
Peso
313 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037998
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola di derivazione sopra intonaco IP 54 Per introduzione di cavi Lunghezza x Larghezza x Altezza: 142 x 142 x 71 mm Di Polietilene, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Campo di serraggio: 9-14 / 14-22 Colore: RAL 7035 Numero d'articolo: 9803 / E-No.: 152 140 328
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali