Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9803.06 - Scatola di derivazione sopra intonaco
Lista materiale
9803.06
CNSORDERNO
Art. No.
9803.06
BZ
Designazione
Scatola di derivazione sopra intonaco, 142x142x71mm con morsetti 5x6mm² IP 54
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
142 mm
B
Larghezza
142 mm
H
Altezza
71 mm
F
Colore
RAL 7035
KK
Campo di serraggio
9 - 14 / 14 - 22
AK
Numero di terminali
5x6 mm^2
CNSMAT
Materiale
Polyethylen
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
MINTEMP
Temperatura minima d'impiego
-5 °C
MAXTEMP
Temperatura massima d'impiego
60 °C
ENO
E-Numero
152145328
CNSMASSEXACT
Peso
333.8 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614038018
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola di derivazione sopra intonaco IP 54 Per introduzione di cavi Lunghezza x Larghezza x Altezza: 142 x 142 x 71 mm Di Polietilene, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Campo di serraggio: 9-14 / 14-22 Numero di morsetti: 5x6 mm² Colore: RAL 7035 Numero d'articolo: 9803.06 / E-No.: 152 145 328
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali