Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9805 - Scatola di derivazione sopra intonaco
Lista materiale
9805
CNSORDERNO
Art. No.
9805
BZ
Designazione
Scatola di derivazione, 65x65x35mm, senza morsetti, IP 20
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
65 mm
B
Larghezza
65 mm
H
Altezza
35 mm
F
Colore
RAL 9010
CNSMAT
Materiale
PC / ABS
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
MINTEMP
Temperatura minima d'impiego
-5 °C
MAXTEMP
Temperatura massima d'impiego
60 °C
ENO
E-Numero
150600008
CNSMASSEXACT
Peso
36.3 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.205 L
CNSEAN
EAN-Code
7611614038063
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola di derivazione sopra intonaco IP 20 per introduzione di cavi Lunghezza x Largezza x Altezza: 65 x 65 x 35 mm. Fatto di PC /ABS, senza alogeni, con prova al filo incandescente a 850°C, con omologazione SEV. Colore: RAL 9010 Numero d'articolo: 9805 / E-No.: 150 600 008
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali