Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9806.065 - Scotola di derivazione sopra intonaco IP 2X
Lista materiale
9806.065
CNSORDERNO
Art. No.
9806.065
BZ
Designazione
Scotola di derivazione sopra intonaco IP 2X
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
65 mm
B
Larghezza
65 mm
H
Altezza
35 mm
F
Colore
RAL 9010
CNSMAT
Materiale
PC / ABS
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
MINTEMP
Temperatura minima d'impiego
-5 °C
MAXTEMP
Temperatura massima d'impiego
60 °C
ENO
E-Numero
150600028
CNSMASSEXACT
Peso
40 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.215 L
CNSEAN
EAN-Code
7611614282541
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola di derivazione sopra intonaco IP 2x NUOVO Per introduzione di cavi Lunghezza x Larghezza x Altezza: 65 x 65 x 35 mm Di PC / ABS, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero d'articolo: 9806.065 / E-No.: 150 600 028
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali