Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9821 - Scotola di derivazione sopra intonaco IP 54
Lista materiale
9821
CNSORDERNO
Art. No.
9821
BZ
Designazione
Scatola derivaz. sopra intonaco, 105x105x50mm, senza morsetti, IP 54
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
105 mm
B
Larghezza
105 mm
H
Altezza
50 mm
F
Colore
RAL 9010
KK
Campo di serraggio
7 - 15
CNSMAT
Materiale
PC / ABS
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
MINTEMP
Temperatura minima d'impiego
-5 °C
MAXTEMP
Temperatura massima d'impiego
60 °C
ENO
E-Numero
152140008
CNSMASSEXACT
Peso
0.124 kg
CNSEAN
EAN-Code
7611614064864
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola di derivazione sopra intonaco IP 54 Per introduzione di cavi Lunghezza x Larghezza x Altezza: 105 x 105 x 50 mm Di PC / ABS, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Campo di serraggio: 7-15 Colore: RAL 9010 Numero d'articolo: 9821 / E-No.: 152 140 008
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali