Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9902.21.14 - Scatola combinata gr. 1
Lista materiale
9902.21.14
CNSORDERNO
Art. No.
9902.21.14
BZ
Designazione
Scatola da incasso 1x1, con coperchio ribaltabile e chiodi
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
77 mm
B
Larghezza
77 mm
T
Profondità
70 mm
AO
Aperture previste Ø 20mm
6
RK
Guide combinate per tubi M20/25
4
AN
Numero di chiodi
4
CNSMAT
Materiale
Polietilene / Polipropilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 713 109
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
67.920 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614309088
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso 1x1 Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 77 x 77 x 70mm Scatola di derivazione con coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Aperture da rompere Ø 20mm: 6 Aperture da rompere Ø 20mm: 4 Guide combinate per tubi M20/25: 4x Numero di chiodi: 4 Numero d' articolo: 9912.21.14 / E-No.: 372 713 109
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali