Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9907.10.21 - Scatola di derivazione da incasso per tubi flessibili ondulati, quadrata
Lista materiale
9907.10.21
CNSORDERNO
Art. No.
9907.10.21
BZ
Designazione
Scatola di derivazione da incasso per tubi flessibili ondulati
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
115 mm
B
Larghezza
115 mm
T
Profondità
160 mm
SKM20
Innesto a percussione M20
12
SKM25
Innesto a percussione M25
8
SKM32
Innesto a percussione M32
2
PA
Punti d'inserimento per Prefix
2
AN
Numero di chiodi
4
CNSMAT
Materiale
Polietilene / Polipropilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 111 509
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
500 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
7.638 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614274416
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola di derivazione da incasso, rettangolare Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 115 x 115 x 160mm Scatola di derivazione da incasso con coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Innesto a percussione: 12x M20; 8x M25; 2x M32 Punti d'inserimento per Prefix: 2 Numero di chiodi: 4 Numero d' articolo: 9907.10.21/ E-No.: 155 111 509
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali