{agro_bim/betonbau/9908_01.prj},{NB=9908.01(2,0)},{L=115},{B=115},{T=101},{AO=16},{RK=8},{AN=4},{CNSMASSEXACT=183.200},{CNSVOLUMEEXACT=1.821},{CNSORDERNO=9908.01},{BZ=UP-Abzweigdose, 115x115x101 mm},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 010 898},{IP=-},{OP=20},{CNSEAN=7611614037493},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2},{COVER=0}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1