Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9908.01.850 - Scatola di derivazione da incasso, quadrata 850°
Lista materiale
9908.01.850
CNSORDERNO
Art. No.
9908.01.850
BZ
Designazione
Scatola di derivazione da incasso, 115x115x101 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
115 mm
B
Larghezza
115 mm
T
Profondità
101 mm
AO
Aperture previste Ø 20mm
16
RK
Guide combinate per tubi M20/25
8
CNSMAT
Materiale
Polipropilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
ENO
E-No.
155 011 898
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
113.340 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
2.531 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614231532
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso quadrata Installazione nel: Costruzioni in legno, costruzioni leggere, travicelli, materiali combustibili Scatole da incasso per installazioni nei soffitti e pareti con intercapedine o in parti di costruzione combustibili devono aver passato la prova al filo incandescente a 850°C, secondo EN 60695-2-11. Superficie di appoggio piana grazie a 4 piedi di appoggio quattro dispositivi proteggono le teste delle viti contro la dispersione della tensione Irrinunciabile nelle costruzioni in legno Telai di rialzo per soffitti isolati disponibili Lunghezza x Largezza x Profondità: 115 x 115 x 101mm, scatola di derivazione da incasso coperchio di stabilizzazion/di protezione incluso, in polipropilene, senza alogeni, secondo EN 60670-1/60670-22/con prova al filo incandescente a 850°C, con omologazione SEV introduzioni combinate per tubi M20/25: 8x aperture previste Ø 20mm: 16 Numero d'articolo: 9908.01.850 / E-No.: 155 011 898
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali