Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9908.21 - Scatola di derivazione da incasso, quadrata
Lista materiale
9908.21
CNSORDERNO
Art. No.
9908.21
BZ
Designazione
Scatola di derivazione da incasso, 115x115x150 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
115 mm
B
Larghezza
115 mm
T
Profondità
150 mm
AO
Aperture previste Ø 20mm
16
RK
Guide combinate per tubi M20/25
8
AN
Numero di chiodi
4
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 998
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
287.300 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037752
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola di derivazione da incasso, rettangolare, con viti Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 115 x 115 x 150mm Scatola di derivazione da incasso con coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Guide combinate per tubi M20/25: 8x Aperture previste Ø 20mm: 16 Numero di chiodi: 4 Numero d' articolo: 9908.21/ E-No.: 155 010 998
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali