Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9908.68 - Telaio di rialzo per scatole di derivazione da incasso, quadrato.
Lista materiale
9908.68
CNSORDERNO
Art. No.
9908.68
BZ
Designazione
Telaio di rialzo per scatole di derivazione da incasso, 115x115x13 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
115 mm
B
Larghezza
115 mm
T
Profondità
13 mm
AS
Numero di viti
2
CNSMAT
Materiale
Polipropilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 992 098
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
22.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614036984
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Telaio di sopraelevazione, quadrato Per scatola di passagio 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.210 Lunghezza x Larghezza x Profondità: 115 x 115 x 13mm Telaio di rialzo per scatola di passagio per augmentare la profondità della scatola oppure per soffiti isolati Di polipropilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Numero d'articolo 9908.68 / E-No.: 155 992 098
ETIM40
ETIM 40
EC002328
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali