Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9909.03 - Coperchio per locali umidi, alluminio
Lista materiale
9909.03
CNSORDERNO
Art. No.
9909.03
BZ
Designazione
Coperchio per locali umidi, alluminio, 130x130x1.5mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
130 mm
B
Larghezza
130 mm
H
Altezza
1.5 mm
S
Viti
4 ST
CNSMAT
Materiale
Alluminio anodizzato
D
Guarnizione
CR (Neopren)
ENO
E-No.
155 900 098
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
93.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.171 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614039268
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio per locali umidi Per scatole di derivazione da incasso 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Lunghezza x Larghezza x Höhe: 130 x 130 x 1.5mm Di alluminio anodizzato, guarnizione neoprene Numero di viti: 4 Numero d' articolo: 9909.03/ E-No.: 155 900 098
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali