Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9916.02 - Coperchio da avvitare Per Scatola di passagio 9916/9916.21
Lista materiale
9916.02
CNSORDERNO
Art. No.
9916.02
BZ
Designazione
Coperchio da avvitare, 270x200 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
270 mm
B
Larghezza
200 mm
H
Altezza
5 mm
F
Colore
RAL 9010
S
Viti
4 ST
FA
Per numero d'articolo
9916 / 9916.21
CNSMAT
Materiale
ASA Blend
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 911 908
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
186.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.315 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261782
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio da avvitare Per Scatola di passagio 9916/9916.21 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 270 x 200 x 5mm Di ASA Blend, senza alogeni, UV resistente, conforme a 60670-1/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Viti: 4 Numero d' articolo: 9916.02/ E-No.: 155 911 908
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali