{agro_bim/betonbau/9916_68.prj},{NB=9916.68(2)},{CNSORDERNO=9916.68},{BZ=Aufsatzrahmen zu Schlaufkasten 9916, 246x176x45 mm},{LOD=2},{L=246},{B=176},{T=45},{FA=9916 / 9916.21 },{CNSMAT=Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 990 908},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=111.340},{CNSVOLUMEEXACT=3.708},{CNSEAN=7611614261829},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Aufsatzrahmen zu UP- Schlaufkasten Für Artikel 9916, 9916.21 Länge x Breite x Tiefe: 246 x 176 x 45 mm Aufsatzrahmen zu Schlaufkasten für Ortbeton Aus Polypropylen, halogenfrei, EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Artikelnummer: 9916.68 / E-No.: 155 990 908},{PICTURESMALL=9916_68.png}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1