{agro_bim/betonbau/9917_02.prj},{NB=9917.02(2)},{CNSORDERNO=9917.02},{BZ=Schraubdeckel, 420x320 mm},{LOD=2},{L=420},{B=320},{H=5},{F=RAL 9010},{S=6},{FA=9917 / 9917.21},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155 912 908},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=357.820},{CNSVOLUMEEXACT=0.824},{CNSEAN=7611614261799},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Schraubdeckel Für UP-Schlaufkasten 9917, 9917.21 Länge x Breite x Höhe: 420 x 320 x 5 mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Anzahl Schrauben: 6 Artikelnummer: 9917.02 / E-No.: 155 912 908},{PICTURESMALL=9917_02.png},{ETIM40=EC002656}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1