Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9917.03 - Coperchio per locali umidi
Lista materiale
9917.03
CNSORDERNO
Art. No.
9917.03
BZ
Designazione
Coperchio per locali umidi, 420x320x2 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
420 mm
B
Larghezza
320 mm
H
Altezza
2 mm
S
Viti
8 ST
FA
Per numero d'articolo
9917 / 9917.21
CNSMAT
Materiale
Alluminio anodizzato
D
Guarnizione
CR (Neopren)
ENO
E-No.
155 916 908
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
819.920 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
2.108 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261812
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio per locali umidi Per Scatola di passagio 9917, 9917.21 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 420 x 320 x 2mm Di alluminio anodizzato, guarnizione neoprene Numero di viti: 8 Numero d' articolo: 9917.03/ E-No.: 155 916 908
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali